Includes the most commonly used accessories for N2870A Series passive probes

HIGHLIGHTS

O kit inclui:

  • Mola de aterramento 2,5
  • Lâmina de aterramento 2,5
  • Conjunto de 5 pontas com mola, folheadas a ouro, 0,5 mm
  • Conjunto de 5 pontas fixas de 0,5 mm
  • Adaptador duplo de 2,5 com soquete de 0,8 mm
  • Gancho pico preto
  • Gancho pico vermelho
  • Kit adaptador para PCI 2,5
     

O kit de acessórios de uso geral N2878A da Keysight oferece os acessórios mais usados com a série de pontas de prova passivas N2870A, incluindo capas para circuito integrado, capa de isolamento, tampa de proteção, mola de aterramento, lâmina de aterramento, pontas de teste de reposição, adesivos de cobre, ganchos com mola, adaptador BNC, cabo de aterramento de 15 cm e anéis de identificação coloridos. Adquira esse kit de acessórios de uso geral, se você precisa de partes sobressalentes para acessórios padrões fornecidos com as pontas de prova passivas da série N2870A.

Consulte o folheto de dados das pontas de prova passivas da série N2870A (literatura de número 5990-3930EN) ou o guia de usuário (literatura de número N2876-97000) para saber detalhes dos acessórios inclusos no kit N2878A.
 

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?