お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2851A InfiniiMax III QuickTip プローブヘッド
マグネットを使うことで、複数の高速テストポイントにプロービングする際、迅速に接続/取り外すことができます。
ハイライト
- QuickTip差動プローブヘッドはInfiniiMax I/II プローブアンプと使用可能
- 迅速に接続/取り外しが可能
- Infiniimax 1169Aで最大12 GHz帯域幅
InfiniiMax I/II用N2851A QuickTipプローブヘッドを使うことで、複数の高速テストポイントを測定する際、業界唯一の迅速さで接続/取り外しが可能です。 QuickTipでは、3個の小さな金めっきマグネットを使用し、プローブチップの金めっきスチール製ボタンに実際の接触をします。 1台の被試験デバイスに複数のN2849A QuickTipチップを取り付けることができ、多くのプローブポイントを迅速に確実に測定できます。
N2849A QuickTipチップはInfiniiMax III/III+用N2848A QuickTipヘッドとInfiniiMax I/II用N2851A QuickTipヘッドの両方に共通し、両方のプローブアーキテクチャの信号を容易に見つけることができます。 InfiniiMax 1169AプローブアンプとN2851A/N2849A QuickTipヘッド/チップを組み合わせて使用すれば、12 GHz帯域幅を実現できます。 QuickTip N2851AをInfiniiumオシロスコープで使用する場合、ソフトウェアバージョンは5.30以上が必須です。
N2851Aに興味がありますか?
N2851A InfiniiMax III QuickTip プローブヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。