お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ
ハンズフリープロービング用の「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで安定したXY位置決めを可能にします。
ハイライト
- 操作が簡単なプローブ・アームにより、ハンズフリー・ブラウジングを実現
- 大容量ベースを備えた2本の連接アーム
- 迅速かつ安定したXY位置決め
- プローブ・ホルダへの重量安定化技法の採用により、プロービング・ポイントへの圧力を一定に維持
- ほとんどのKeysightおよびその他のベンダのオシロスコープ・プローブに対応
N2785Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。このプローブ・フォルダには重量安定化技法も採用されているため、プロービング・ポイントへの圧力を一定に保つことができます。このため、ターゲット基板が衝撃を受けた場合でも、プローブ・チップは所定の位置に留まります。
N2785Aは、他のベンダのオシロスコープ・プローブに加えて、InfiniiMaxシングルエンド/差動ブラウザ・プローブを含むほとんどのKeysightオシロスコープ・プローブに対応しています。
N2785Aに興味がありますか?
N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。