Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1040Aは、N1000A DCA-Xメインフレーム用のデュアル電気チャネル・プラグイン・モジュールで、選択したオプションに応じて最大帯域幅33 GHzまたは60 GHzの2つの電気チャネルを提供します。
アプリケーション
DCA-X Electrical Module
最大メモリ長
N/A
オペレーティングシステム
Windows 10
Supported Filter Range
10 GHz to 70 GHz
帯域幅オプション
Up to 60 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
モジュラータイプ
Dual Channel Electrical
形状
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
タイプ
Equivalent-Time
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
最大サンプルレート
250 kHz
Input type
1.85 mm, 2.92 mm
Maximum electrical bandwidth
60 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
帯域幅
60 GHz
Maximum bandwidth
6 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。