PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、10 MHz~20 GHz

M9834A PXIネットワークアナライザ(VNA)は、10MHzから20GHzまでのマルチポート、マルチサイト、マルチDUT変調信号測定において比類のない性能を提供します。 GHzの周波数範囲において、マルチポート、マルチサイト、マルチDUT変調信号測定のテストに比

製品画像
  • Applications

    Noise Figure

  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    1.4 ms

  • Components

    T/R Modules

  • Dynamic range

    146 dB

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Minimum frequency

    10 MHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Output power

    18 dBm

  • Type

    Modular

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • VNA Series

    PXI VCA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Bundles

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    18 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    2

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。