Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9411A PXI ベクトル・トランシーバー (VXT) は、1.2 GHz の瞬時帯域幅、カスタム FPGA、光 I/O を搭載した VSG と VSA を 3 スロットの PXI モジュールに統合します。
Baseband Generator Memory Size
256MSa, 512MSa
DANL(1 GHz)
-163 dBm
周波数
6 GHz
Generator/analyzer bandwidth
1.2 GHz
高調波(1 GHz)
<-44 dBc
非高調波(1 GHz)
<-75 dBc
出力パワー(1 GHz)
-120 dBm to +20 dBm
帯域幅オプション
300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz
周波数オプション
6 GHz
性能レベル
◆◆◆◆◇◇
波形再生メモリ
512 MSa
最大周波数
6 GHz
スロット
3
形状
PXI module
タイプ
Vector Transceiver
Platform
PXIe
モジュラータイプ
Vector Transceiver
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
VXT PXleベクトルトランシーバーは、6 GHzのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを3スロットのPXIeモジュールに統合したものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。