PXIe低ノイズ・アンプ (LNA) およびフィルタ・モジュール

M9407Bは、2スロット、2U PXIe低ノイズアンプ(LNA)アンプおよびフィルタモジュールです。M9407Bは、レシーバー測定用の低ノイズパスを提供します。このモジュールは、M9408BリフレクトメータおよびPXI VNA M9804Aと組み合わせて動作し、より高いレシーバー感度でその機能を拡張します。このモジュールには、低ノイズアンプ、スイッチング、およびフィルタバンクが含まれています。このモジュールにはバイパスモードがあります。

製品画像
  • Module type

    Low Noise Amplifier

  • Slots

    2

  • Bandwidth

    20 GHz

  • Type

    Amplifier

  • Form factor

    PXIe Module

  • Connectivity

    PXI

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • モジュラー式でスケーラブル
  • お客様の構成ニーズに合わせて受注生産
  • PXIシャーシによる電源供給
キーサイト Warranty ロゴ