モデル:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高速データインターフェースや高速自動テストシステム用に設計された、正確でコンパクトな高出力CWソースです。
ベースバンド・ジェネレータ・モード
N/A
波形再生メモリ
N/A
周波数
6 GHz
高調波(1 GHz)
-29 dBc
非高調波(1 GHz)
-70 dBc
出力パワー(1 GHz)
19 dBm
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-122 dBc/Hz
周波数オプション
3 GHz, 6 GHz
性能レベル
◆◆◆◇◇◇
掃引モード
N/A
形状
Modular
タイプ
Analog
最大周波数
6 GHz
最大出力
19 dBm
Platform
PXIe
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
出力数
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 9,780,502
モデル:
M9380A
納期:
数量
オプション
1
PXIe CWソース・テスト・セット: 1 MHz~3 GHzまたは6 GHz | キーサイト保証 - 5年間
1
M9310A PXIe ソース出力
1
M9301A PXIe Synthesizer
1
M9300A PXIe周波数リファレンス
1
周波数範囲: 1 MHz~6 GHz
1
高出力
1
PXIe周波数リファレンス:10 MHzおよび100 MHz
M9380A PXIe連続波(CW)ソースは、1 MHz ~3または6 GHzの周波数をカバーします。高出力パワーと高精度な振幅制御を備えたこのアナログ信号源は小型でコスト効率が高く、LOの代用、干渉注入、そして無線コンポーネントテストに最適です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。