모델:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9380A PXIe 연속파(CW) 소스는 빠른 데이터 인터페이스 및 고속 자동화 테스트 시스템을 위해 설계된 컴팩트 모듈형 솔루션입니다.
베이스밴드 발생기 모드
N/A
파형 재생 메모리
N/A
주파수
6 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-29 dBc
비고조파 @1 GHz
-70 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
주파수 선택
3 GHz, 6 GHz
성능 레벨
◆◆◆◇◇◇
스위프 모드
N/A
Form factor
Modular
유형
Analog
Maximum frequency
6 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 88,161,000
모델:
M9380A
배송:
수량
옵션
1
PXIe CW 소스 테스트 세트: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz | 키사이트 보증 기간 - 1년.
1
M9310A PXIe 소스 출력
1
M9301A PXIe 신시사이저
1
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스
1
주파수 범위, 1 MHz ~ 6 GHz
1
높은 출력 전력
1
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
M9380A PXIe 연속파(CW) 소스는 주파수 범위가 1 MHz ~ 3 또는 6 GHz에 달합니다. 출력 전력이 크고 앰프 제어가 정확한 이 제품은 작고 경제적인 아날로그 소스로, LO 대체와 간섭 주입 및 무선 컴포넌트 테스트에 적합합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.