ハイライト

  • 周波数レンジ:50 MHz~9 GHz
  • ダイナミックレンジ: ±0.13 dB @-80 dBm(基準/テスト・アッテネータ 0 dB、基準=-30 dBm)
  • ノイズフロア:-145 dBm @ 50 M~6 GHz

M9377Aは、M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザで使用される1ポートPXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ・ダイレクトアクセス・レシーバーです。

 

M9377A PXIe Network Analyzer Direct Access Receiver

M9377Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。