お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
L2067XT 10 MHz 〜 67 GHz LAN 熱真空槽 コンプライアンス・パワー・センサー
キーサイト L2067XTは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのLAN熱真空層コンプライアンス・パワー・センサーです。
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ10 MHz~67 GHz
- -70〜+20 dBm(周波数10 MHz〜50 GHz)/-70〜+ 150 dBm(周波数>50 GHz〜54 GHz)/ -70 〜 +10 dBm(周波数>54GHz〜67GHz) の広範なダイナミックレンジでLAN接続を実現し小信号測定に対応
- 5 MHzのビデオ帯域幅と20 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉
- 可変サンプリングレート1Mサンプル/秒、ロングメモリ1Mサンプルデータ保存
- 熱真空槽に対応するLANパワーセンサ―
- 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
- デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
- アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
- 内部ゼロ調整と自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
- BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属。 BenchVueを使用すれば、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化を簡単に行うことができます。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサーを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサーは、あらゆる変調信号に対して非常に正確で再現性の高いパワー測定を実現します。また、50,000回/秒という極めて高速な測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサーの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイトLANおよびUSBパワーセンサーの詳細

L2067XTに関心をお持ちいただけましたか。
10 MHz 〜 67 GHz LAN 熱真空槽 コンプライアンス・パワー・センサーの機能拡張
L2067XT 10 MHz 〜 67 GHz LAN 熱真空槽 コンプライアンス・パワー・センサーの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。