Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
注記: 2002年7月1日に販売終了。後継製品はH2328A。H2328A VEE OneLab 6.1教育用ライセンス
Keysight VEE Proへ
Keysightは、技術教育に携わる方々に、最高のツールを手頃な価格でお届けできるように努力しています。Keysight VEE 6.0は、フル機能のグラフィカル・プログラミング環境で、世界中のプロフェッショナルのプログラマに使用されています。VEEは、視覚的な、わかりやすいプログラミング環境です。このVEEを、通常価格より低価格でお届けします。プログラミングの学習をされている方が、実際にプロとしての職業に就く前に、プロ用のツールになじんでおくことができます。
VEEは単純でありながら強力で、学生はすぐにプログラミングを学ぶことができます。このため、プログラミングの学習よりも測定作業に多くの時間を割くことができます。わかりやすいグラフィカル・インタフェースにより、測定値の取得、データの処理、レポートの生成などの作業を測定器に実行させることができます。システム・インテグレーション、デバッグ、プログラム・デザイン、ドキュメンテーションなどのさまざまな拡張機能により、日常のテスト開発作業が簡単に行えます。機器構成を自動化、オペレータ・インタフェースの作成を高速化、テスト・シーケンスの作成を効率化、アプリケーション開発を単純化します。
Keysightは高等教育のコストを下げることに真剣に取り組んでおり、そのために大胆な教育用ディスカウント・プログラムを用意しています。Keysight VEEをはじめとするKeysightの高品質の機器やツールを、市価よりはるかに低価格で提供しています。地域によっては、リースやデモ機器の販売も行われています。詳細についてはKeysightまでお問い合わせください。