Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EV2020BEは、製造現場における電気自動車供給設備または電気自動車充電の試験に適するよう設計・統合されています。
Form factor
Complete test system
Platform
LAN
Type
Functional Test Platform for EVSE
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車(EV)の需要が引き続き急増するにつれて、効率的で信頼性の高いEV充電器製造ソリューションの必要性は、かつてないほど重要になっています。キーサイトでは、運輸業界の進化する要求に応えるためのオーダーメイドのソリューションを提供しています。イノベーションと品質へのコミットメントにより、当社はメーカーが高性能なEV充電ソリューションを提供し、EV体験を向上させることを支援します。
EV2020BEは、ACおよびDC充電規格の両方をサポートし、異なるテスト機能に共通プラットフォームを利用しています。充電インターフェースはモジュラー式で、迅速な交換が可能であり、生産の中断を最小限に抑えます。各充電インターフェースは独立して動作し、電圧、電流、周波数*などの測定機能を備えています。さらに、特定のユースケースを可能にするために、さまざまな計測器と統合できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。