Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
E9285Bは、変調解析用のPCベースのソフトウェアで、Xシリーズ上で動作します。また、ESA-E、PSAまたはXシリーズをRFフロントエンドとして、PC上で使用することも可能です。また、ハードウェアを接続するには、89601A VSAソフトウェアを同じPC(またはXシリーズ)上にインストールする必要がありますが、89600のライセンスは不要です。
E9285Bソフトウェアには以下のオプションが含まれています:
E9285B-H01 DVB-T/H変調解析 ステータス:販売完了 後継製品: N6153AまたはW6153A Xシリーズ測定アプリケーション
E9285B-H02 ISDB-T変調解析 ステータス:販売完了 後継製品:N6155AまたはW6155A Xシリーズ測定アプリケーション
E9285B-H03 ETC解析 ステータス:販売完了 後継製品:N6160A Xシリーズ測定アプリケーション
E9286B-H04 DSRC解析 ステータス:販売完了 後継製品:N9064AまたはW9064A Xシリーズ測定アプリケーション
E9285B-H06 DAB/DAB+/T-DMB変調解析 ステータス:販売完了 後継製品:89601B-BHF 89600 VSAソフトウェア
E9285B-H07 DVB-SH変調解析 ステータス:販売完了 後継製品:89601B-BHF 89600 VSAソフトウェア
E9285B-H08 DTMB変調解析 ステータス:販売完了 後継製品:N6156AまたはW6156A Xシリーズ測定アプリケーション
E9285B-H09 ISDB-TSB変調解析 ステータス:販売完了 後継製品:N6155AまたはW6155A Xシリーズ測定アプリケーション