Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト E8707A 自動車用レーダー試験用レーダーターゲットシミュレータは、76GHz帯域におけるターゲットのシミュレーションを目的として設計されています。 GHz ~77 GHz のターゲットをシミュレートします。利用可能な距離範囲は10~450m、または2つの固定距離です。
周波数レンジ
76-77 GHz
Targets simulated
1
Test types
Radar target simulation
帯域幅
1 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
自動運転車の急速な発展で、安全機能の向上が求められているため、より高感度で正確な車載用レーダー技術を先進運転支援システム(ADAS)に投資する必要性が高まっています。自動車エレクトロニクスメーカがレーダーのターゲットをさまざまな現実的なシナリオで正確にシミュレートできるように、E8707Aレーダー・ターゲット・シミュレータをご用意しました。
E8707Aは、車載レーダーモジュールの製造ライン、およびデザイン検証での使用に適しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。