E5263A 2チャネルIVアナライザ/ソース/モニターユニット(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU)は、電流/電圧特性を評価するための電圧/電流の供給および測定用の低価格のソリューションで、5 pAのクラス最高の低電流測定性能を備えています。

Highlights

電流/電圧測定機能

  • 5 pA~1 A/100 μV~200 Vの高確度/高精度測定範囲
  • スポット測定機能と掃引測定機能
  • パルススポット/掃引測定(最小50 μsのパルス幅)

EasyEXPERT group+ソフトウェア

  • ユーザーPC上で特性評価環境を使用可能
  • キーボードとマウスによるわかりやすいGUIベースの操作
  • 迅速なセットアップ/測定を実現する複数の測定モード(アプリケーションテスト、クラシックテスト、クイックテスト)
  • 解析/レポート作成用のグラフィック表示、自動解析機能、Excel/画像データの作成

E5263Aハードウェア

  • ハイパワーSMU(HPSMU)とミディアムパワーSMU(MPSMU)による固定構成
  • 高速A/Dコンバータ(ADC)を使用可能
  • メインフレームのアクティブ・グランド・ユニット(GNDU):印加電流0 V、シンク電流最大2.2 A
     

Keysight E5262A/E5263A 2チャネルIVアナライザは、電流/電圧特性の評価用の低価格のソリューションです。E5262A/E5263Aは、電圧/電流の供給および測定用の2チャネルのSMU(ソース/モニターユニット)をサポートし、5 pAのクラス最高の低電流測定性能を備えています。ご使用のPC上で実行可能なGUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアが付属し、測定セットアップからデータ解析まで、特性評価に必要なすべての作業をサポートしています。SMUの汎用測定機能とGUIベースの特性評価ソフトウェアを統合したE5262A/E5263Aは、材料やアクティブ/パッシブコンポーネントなどの2/3端子デバイスの評価に最適なソリューションで、信頼性の高い効率的な測定を実現します。


Keysight EasyEXPERT group+は、対話形式での手動操作または半導体ウエハープローバを用いたウエハー全体の自動化により、測定のセットアップ/実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性のあるデバイスの特性評価をサポートしています。EasyEXPERT group+を使用すれば、わかりやすいGUIベースの操作で、電流/電圧の特性評価も簡単に実行できます。また、測定を実行する度にテスト条件や測定データを内蔵データベース(ワークスペース)に自動的に保存できるので、重要な情報が失われることがなく、測定を後日再現することも可能です。Keysight E5262A/E5263Aは、これらの汎用機能を使用して電流/電圧特性を評価できる使いやすい低価格のソリューションです。


E5262A/E5263Aは、アナライザとしてだけでなく、ラックアンドスタック型のテストシステム用のシステムコンポーネントSMUとしても使用できます。高いスループットで、拡張性にも優れ、電流/電圧測定を安価に行えます。高度な測定機能をサポートするFLEXコマンドセットにより、リモート制御することができます。
 

ご要望、ご質問はございませんか。