Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
優れたイン・チャネル性能を備えたKeysight E4420AアナログRF信号発生器は、高品質、高信頼性とともに低価格を実現しています。新世代信号発生器である本器は、周波数/レベルの制御機能に優れているほかに、広範囲の変調機能を備えています。そのためレシーバ・テスト、部品テスト、ローカル・オシレータなどで要求されるさまざまな条件にも十分に応えることができます。
E4420Aは、その革新的設計によりアーキテクチャが非常に柔軟なために市場ニーズの変化に対応することが可能です。
価格を低く押さえたにもかかわらず信頼性が高く、しかも校正サイクルが2年であることから、優れた経済性を実現しています。E4420AアナログRF 信号発生器は、長期安定度が優れているので製造において最大のスループットが得られ、長期間使用することができます。