モデル:
E3632A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよび E36441A電源が含まれます。
キーサイトE3632Aは、単出力120Wのプログラマブル電源として、デュアルレンジ出力、ベンチユースに適した小型サイズ、低出力リップルおよびノイズ、さらに計測機能を内蔵し、GPIBおよびRS232インターフェースを備えています。
Maximum current per output
7 A
Maximum power
120 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
50 ms
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 323,473
モデル:
E3632A
納期:
数量
オプション
1
DC電源。シングル出力、デュアルレンジ:0-15V、7A;0-30V、4A 105/120W。GPIB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理サービス) - 5年間
1
AC 100V単相3線式。100 VAC ±10V動作、47~63 Hz
単出力120WのE3632Aは、デュアルレンジ出力、ベンチユースに適した小型サイズ、低出力リップルおよびノイズ、さらに計測機能を内蔵し、GPIBおよびRS232インタフェースを備えたプログラマブル電源として機能します
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。