Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
必要最低限からフル装備まで拡張可能なプロフェッショナルTS-5040エントリーレベル機能テストシステムは、お客様のテスト開発ニーズに最適です。
Form factor
Complete test system
Type
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight TS-5040ファンクション・テスト・システムは、コスト・パフォーマンスが高く、信頼性の高いテスト・システムで、最小の維持コストで済みます。さらに、オープン・アーキテクチャのTest Exec SLは、柔軟性が高く、目的に合わせて必要十分な機能を提供します。
最新のヒントおよび情報は、次のサイトから得ることができます。 Keysightファンクション・テスト・フォーラム
KeysightのTestExec SLソフトウェアを使用して、ソフトウェア開発/テスト統合を加速化する方法については、次のページを参照してください。 TestExec SLソフトウェア
システムの構成方法については、次の構成ガイドを参照してください。 TS-5020およびTS-5040の構成ガイド
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。