Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
VEEは、テスト・エンジニアリング専用に設計されたグラフィカル・プログラミング言語です。VEEは、Cなどのテキスト型言語に比べて生産性が飛躍的に向上します。開発時間が最高80%も短縮できたという報告もあります。VEEを用いてアプリケーションを作成するには、マウスを使用してアイコンを繋ぐだけです。 データ・フロー・ダイアグラムに近いため、わかりやすく、保守も容易です。豊富なアイコン群により、測定器からのデータ収集、データ解析、ファイルの入出力、データ表示、およびテスト・シーケンスなどの時間のかかるプログラム・セグメントの開発が簡単になります。 100種類以上のカラーおよびフォント、6種類のダイアログ・ボックス、スイッチ、スライダ、ノブ、ボタン、チェック・ボックス、ポップアップ・メニュー、さらにサーモメータ、フィル・バー、タンク、メータ、アラーム、XYトレース、ストリップ・チャート、周波数および波形チャート、複素数プロットおよび極座標プロットなどから選択可能な表示機能などを使って、インタフェース部を短時間で作成できます。