モデル:
DP5796AH
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
Keysight Expert ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、7500 WのDP5796AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Maximum current per output
12.5 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
600 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,524,957
モデル:
DP5796AH
納期:
数量
オプション
1
DC電源 600V、12.5A、7500W、入力3相342~528 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力の7,500 W DP5796AHは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も搭載しています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスを、性能を損なうことなく、より少ないスペースで、より迅速に検証できます。
DP5796AHにより、次のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。