NS1-class ATEシステムDC電源、200 V、37.5 A、7.5 kW

シングル出力の7500 W DP5792AL DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    37.5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    200 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5792AL NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW
DP5792AL NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW

モデル:

DP5792AL

数量

オプション

1

DC電源 200V、37.5A、7500W、入力:3相 170~265 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

シングル出力の7,500 W DP5792ALは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準搭載しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御もサポートしています。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスをより迅速に、より少ないスペースで、性能を妥協することなく検証できます。

DP5792ALにより、以下が可能になります:

  • 最大200 V、37.5 A、7500 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 同一定格のユニットを最大12台まで並列接続し、より高い電流出力を実現します