モデル:
DP5791AH
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Expert ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、7,500 WのDP5791AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Maximum current per output
50 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
150 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,524,957
モデル:
DP5791AH
納期:
数量
オプション
1
DC電源 150V、50A、7500W、入力:3相 342 - 528 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力7,500 W DP5791AHは、ユニバーサルAC入力を提供し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能のために設計されており、コンパクトな1Uハーフラックサイズのフォームファクタで高度な機能を提供し、これにより、複雑なパワーデバイスを、性能を損なうことなく、より少ないスペースで、より迅速に検証できます。
DP5791AHにより、次のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。