モデル:
DP5783AH
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Expert ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、7500 WのDP5783AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。
Maximum current per output
250 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,777,464
モデル:
DP5783AH
納期:
数量
オプション
1
DC電源 30V、250A、7500W、入力:3相 342~528 VAC | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力7,500 WのDP5783AHは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスを、性能を損なうことなく、より少ないスペースで、より迅速に検証できます。
DP5783AHにより、次のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。