モデル:
DP5741AH
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、3,400 WのDP5741AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
340 A
Maximum power
3400 W
Maximum voltage per output
10 V
Measurement accuracy
5 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
5 mV
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Command processing time
10 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,919,152
モデル:
DP5741AH
納期:
数量
オプション
1
DC電源 10V、340A、3400W、3相 380 - 480 VAC入力 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (修理) - 5年間
妥協のないパワー
単出力3,400 WのDP5741AHは、ユニバーサルAC入力に対応し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能を備えています。出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御もサポートします。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能のために設計されており、コンパクトな1Uフルラックサイズフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスを、より少ないスペースで、性能を損なうことなく、より迅速に検証できます。
DP5741AHにより、次のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。