Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 10 V, 340 A, 3.4 kW

A fonte de alimentação CC DP5741AH de saída única e 3,400 W oferece entrada CA universal, conformidade com GPIB, LAN, USB, LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    340 A

  • Maximum power

    3400 W

  • Maximum voltage per output

    10 V

  • Measurement accuracy

    5 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    5 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Command processing time

    10 ms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5741AH de saída única de 3.400 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetado para desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U de tamanho total de rack, permitindo que você valide dispositivos de energia complexos mais rapidamente, em menos espaço, sem comprometer o desempenho.

O DP5741AH permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 10 V, 340 A, 3,400 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta.