モデル:
DP5731A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、1,500 WのDP5731A DC電源は、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USB、LXIに準拠し、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御に対応しています。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
10 A
Maximum power
1500 W
Maximum voltage per output
150 V
Measurement accuracy
75 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
60 ms
Programming accuracy
75 mV
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
10 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,158,698
モデル:
DP5731A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 150V、10A、1500W、ハーフラック、単相入力 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (修理) - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力の1,500 W DP5731Aは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準搭載しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御にも対応しています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uハーフラックサイズのフォームファクタに高度な機能を搭載しているため、複雑なパワーデバイスをより迅速に、より少ないスペースで、性能を損なうことなく検証できます。
DP5731Aにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。