モデル:
DP5723A
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
Keysight Expert ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、1,500 WのDP5723A DC電源は、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USB、LXIに準拠し、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御に対応しています。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
50 A
Maximum power
1500 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
15 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
15 mV
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,158,698
モデル:
DP5723A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 30V、50A、1500W、ハーフラック、単相入力 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (修理) - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力の1,500 W DP5723Aは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準搭載しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御にも対応しています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uハーフラックサイズのフォームファクタに高度な機能を搭載しているため、複雑なパワーデバイスをより迅速に、より少ないスペースで、性能を損なうことなく検証できます。
DP5723Aにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。