お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9020SCNA Infiniiumオシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア
V/Z/UXRシリーズ用 Infiniiscan波形・イベント検索ソフトウェア
ハイライト
波形の異常をすばやく容易に認識
- 1秒間に1000個の波形をスキャン可能
- 信号の異常動作を特定
- 複数のチャネルに渡って最大8つのゾーンをトリガ可能
標準InfiniiScan機能
- ゾーン・クオリティ・ファインダは、最大8つの"MUST PASS"ゾーンと"MUST NOT PASS"ゾーンをオシロスコープ画面上に表示
- 測定ファインダは指定した測定の境界条件を設定して検索
- ジェネリック・シリアル・ファインダにより、トリガ用に80ビットのシリアルパターンを設定
- 非単調エッジファインダは、反射によって生じるエッジを簡単に検出
InfiniiScan規格のその他の特長
- ラントファインダによりサイズの小さな信号パルスを特定
- 測定リミットテストは、ユーザー指定された値を超えた違反をカウント
- 4つのアナログチャネルすべてにわたって5種類の異なるトリガ条件を設定
互換性
- このソフトウェアは、Vシリーズ、Zシリーズ、UXRシリーズ、および90000シリーズInfiniiumオシロスコープと互換性があります。
100 psのグリッチ、非単調エッジ、80ビットのシリアルパターンを捕捉することができます。 ハードウェアソリューションでは、これらの信号を捕捉できませんが、InfiniiScanでは可能です。 キーサイトのInfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアを使えば、信号品質の問題をすばやく容易に発見できます。 この革新的なソフトウェアは、収集した波形を毎秒数千個の速度でスキャンし、異常な信号動作を特定できます。
無料の試用版
D9020SCNAの30日間の試用ライセンスを入手してください。
D9020SCNA InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアは、キーサイトV-、Z-、UXRシリーズ Infiniiumオシロスコープにプリインストールされているので、ダウンロード/インストールするファイルはありません。
D9020SCNAに興味がありますか?
V/Z/UXRシリーズ用 Infiniiscan波形・イベント検索ソフトウェアの機能を拡張
V-、Z-、UXRシリーズ用D9020SCNA InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。