お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Infiniiumオシロスコープ用D9020DPHC MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
MIPI D-PHY Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェア・アプリケーション
主な特長
機能
- MIPI D-PHY V2.1のセクション9の仕様すべてをテスト
- 可能なすべての速度でLPおよびHSテストを実行
- 自動測定セットアップ/テスト/レポート作成機能により確度および再現性の向上と作業時間のさらなる短縮を実現
- 自動マージン解析
要件
- Infiniiumシリーズオシロスコープ(ファームウェア6.40.00801以上)
- D9010DMBA ディエンベディング・ソフトウェア (Precision Probe、InfiniiSim Basic)
- D9020SCNA InfiniiScan 波形・イベント検索ソフトウェア
- D9020JITA EZJIT Complete – ジッタおよび垂直軸ノイズ解析ソフトウェア
MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(Infiniium オシロスコープ用)により、D-PHYデータリンクの検証/デバッグが短時間かつ簡単に実行できます。 D-PHY電気的テストソフトウェアを使用すると、CSIおよびDSIアーキテクチャのD-PHYコンフォーマンステストを自動で実行できます。 結果を自動的に柔軟なレポート形式で出力するアプリケーションです。 レポートには、測定データの他にどの程度のマージンで製品が各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。
無料の試用版
D9020DPHC MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium Vシリーズ、Zシリーズ、90000シリーズオシロスコープ用のKeysight D9020DPHC MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェア。
D9020DPHCに関心を持っていただけましたか。
Infiniiumオシロスコープ用MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの機能を拡張
Infiniiumオシロスコープ用D9020DPHC MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。