검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
특징
- MIPI D-PHY v4.1 섹션 9와 C-PHY CTS v2.1 섹션 1의 전체 사양 테스트
- LP 및 HS의 모든 가능 속도 테스트
- 정확성, 신속성 및 반복성을 높이기 위해 오실로스코프 측정 설정, 테스트 및 보고 자동화
- 마진 분석 자동화
요건
- 6.40.00801 이상의 펌웨어를 포함한 Infiniium 오실로스코프
- D9010DMBA 디임베딩 소프트웨어(Precision Probe, InfiniiSim Basic)
- D9020SCNA InfiniiScan 이벤트 식별 소프트웨어
- D9020JITA EZJIT Complete(지터 및 수직 노이즈 분석 소프트웨어)
Infiniium 오실로스코프용 MIPI D-PHY 인증 테스트 소프트웨어는 D-PHY 데이터 링크를 신속하고 손쉽게 검증 및 디버그하는 방법을 제공합니다. D-PHY 전기 테스트 소프트웨어를 사용하면 CSI 및 DSI 아키텍처에 대해 MIPI M-PHY 적합성 테스트를 자동으로 실행할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 유연한 보고서 형식으로 결과를 표시합니다. 보고서에서는 측정 데이터뿐만 아니라 제품이 각 테스트를 얼마나 근소한 차이로 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 제공됩니다.
Free Trials
D9020DPHC MIPI D-PHY Compliance Test Application Software and 30-Day Trial License
Keysight D9020DPHC MIPI D-PHY compliance test application software for Infiniium V-Series, Z-Series, and 90000 Series oscilloscopes.
Interested in a D9020DPHC?
Extend the capabilities for your Infiniium 오실로스코프용 MIPI D-PHY 인증 테스트 소프트웨어
Featured Resources for D9020DPHC Infiniium 오실로스코프용 MIPI D-PHY 인증 테스트 소프트웨어
Want help or have questions?