お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Infiniiumオシロスコープ用D9010CPHC MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
Infiniiumオシロスコープ用MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
ハイライト
特長
- MIPI C-PHY v1.0、v1.1、v1.2、v2.0セクション9および10、C-PHY v1.1およびv2.0セクション1の全仕様をテスト
- 想定されるあらゆる速度でLPとHSをテスト
- オシロスコープ測定セットアップ、テスト、レポートを自動化することにより、確度、効率、再現性を向上
- 自動マージン解析
要件
- ファムウェア6.40.00801以降を搭載したInfiniiumオシロスコープ
- D9020ASIA アドバンスド・シグナルインテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)
- D9020SCNA InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア
Infiniiumオシロスコープ用MIPI C-PHYコンプライアンステスト・ソフトウェアは、C-PHYデータリンクを迅速かつ簡単に検証およびデバッグする方法を提供します。 C-PHY電気的テストソフトウェアを使用すると、CSI-2およびDSI-2アーキテクチャのC-PHYコンフォーマンステストを自動で実行できます。 結果を自動的に柔軟なレポート形式で出力するアプリケーションです。 レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンで製品が各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。
無料の試用版
D9010CPHC MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium Vシリーズ、Zシリーズ、UXRシリーズオシロスコープ用のキーサイトD9010CPHC MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア。
D9010CPHCにご関心がございますか。
Infiniiumオシロスコープ用MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの機能拡張
Infiniiumオシロスコープ用D9010CPHC MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。