검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
특징
- MIPI C-PHY v1.0, v1.1, v1.2, v2.0 섹션 9와 10, C-PHY v1.1 및 v2.0 섹션 1에 대한 전체 사양 테스트
- 모든 가능한 속도에 대한 LP와 HS 테스트 실시
- 자동화된 오실로스코프 측정 셋업, 테스트 및 보고를 통해 정확도와 반복성 개선 및 시간 절약
- 자동화된 마진 분석
요건
- 펌웨어 6.40.00801 이상이 적용된 Infiniium 오실로스코프
- D9020ASIA 고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiniiSimAdv, 크로스톡)
- D9020SCNA InfiniiScan 이벤트 확인 소프트웨어
Infiniium 오실로스코프용 MIPI C-PHY 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 사용하면 C-PHY 데이터 링크를 쉽고 빠르게 검증 및 디버그할 수 있습니다. C-PHY 전기 테스트 소프트웨어를 사용하면 CSI-2 및 DSI-2 아키텍처에 대한 C-PHY 적합성 테스트를 자동으로 실행할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 유연한 보고서 형식으로 결과를 자동으로 표시합니다. 측정 데이터 외에도 보고서에는 제품이 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과하거나 실패했는지 보여주는 마진 분석이 포함됩니다.
무료 체험판
D9010CPHC MIPI C-PHY 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
Infiniium S-시리즈, 9000 시리즈, 90000 시리즈, V-시리즈, Z-시리즈, UXR-시리즈 오실로스코프용 키사이트 D9010CPHC MIPI C-PHY 컴플라이언스 테스트 소프트웨어.
D9010CPHC에 관심이 있으신가요?
Infiniium 오실로스코프용 MIPI C-PHY 컴플라이언스 테스트 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: D9010CPHC, Infiniium 오실로스코프용 MIPI C-PHY 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?