お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1205A Test Lead Adapter
Connect directly to the DUT with two mini jack terminals and five included test leads
Connect directly to the DUT with two mini jack terminals and five included test leads
HIGHLIGHTS
- 40 nAから1 Aまでのクイック電流測定
- 1対のテストリードをミニジャック端子に接続して使用
- テストリードが5本付属
CX1205Aセンサヘッドは、電流センサにつながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の2個のミニジャック端子を備えています。 付属のテストリードを使用して、DUT上にミニプラグ(ピン)を直接接続することができます。 これは、DUTまたはDUTのテストボードに電流を測定するためのテストピンがある場合に便利です。 SMAタイプのセンサヘッドと比べると、最大帯域幅が制限されます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。