Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの自動車用SerDesケーブルおよびチャネル検証テストソリューションは、自動車用SerDesを使用するケーブル、アダプタ、コネクタ、および/またはハーネスについて、インピーダンスの不整合、信号の歪みや欠陥、あるいはケーブル間のクロストークがないことを確認するためのテストを支援します。
測定タイプ
Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高性能カメラは、現代の先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)アプリケーションを実現するための鍵となります。開発者は、これらのカメラを車両の画像処理電子制御ユニット(ECU)に接続するために、シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)接続を利用しています。送信機と受信機間の信号完全性を維持するには、リンクまたはチャネルのテストが不可欠です。リンクセグメントは、ケーブルとインラインコネクタ、および両端の嵌合コネクタで構成されます。SerDesリンクのチャネル特性評価には、ケーブルシステム、MDI、およびフィクスチャを時間領域と周波数領域の両方で検討する必要があります。
AE2000L車載SerDesケーブルおよびチャネル検証テストソリューションは、MIPI A-PHYを使用するケーブル、アダプタ、コネクタ、および/またはハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪み、またはケーブル間の欠陥なしに有効であることを保証します。
注文情報
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。