Threat Simulatorオンプレミス Tier 2 月間シングルエージェント日ライセンス (標準サポート付き)

キーサイトThreat Simulator 、1年間のオンプレミス・ティア2ライセンス(月1エージェント日)と標準サポートThreat Simulator 。

製品画像
  • License types

    Tier 2 - Consumption based

  • Technology

    Breach and Attack Simulation, Endpoint Security Validation, Network Security Validation, Email Security Validation, MITRE ATT&CK

  • Model

    On-Prem

  • License Size

    1 agent

  • Support Level

    Standard support

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイト Threat Simulatorを使用すると、本番環境のセキュリティツールの有効性を安全かつ費用対効果の高い方法で測定し、検証できます。定期的に自動化された侵害および攻撃シミュレーションを実行し、セキュリティ制御が正しく展開および構成されていることを確認し、過去の視覚化された結果を使用して環境ドリフトを特定できます。さらに、以下のことが可能です。
  • 攻撃ライフサイクルの全てのフェーズを検証します。
  • データに基づいた証拠により、コンプライアンス監査時間を削減します。
  • セキュリティ攻撃を適切に特定し、報告したことを証明します。
  • 現在および将来のIT支出を正当化します。
  • 日常的なマルウェアフィードの提供を含め、定期的にコンテンツを更新します。