Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Novus 5G.5G
Novus10/5/2.5/1/100M16DP-R、5スピード、16ポート、SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M縮小スケールおよびパフォーマンス負荷モジュール、1スロットDual-PHY、SFP+および10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート搭載、完全なプロトコルカバレッジを備えたL2-3サポート、およびルーティング、スイッチング、アクセスプロトコル用の縮小スケールおよびパフォーマンスプロトコルエミュレーション。この負荷モジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RU高パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RU高パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0016)と互換性があります。
Form factor
Load Module
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Performance Level
Reduced
Interface
SFP+
Ports
16
Operating System
N/A
Slots
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。