Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
APSM1010マネージメントコントローラ(941-0113)向けに設計されたキーサイト APS-ONE-100 コンピュートノードは、4つの100GEフロントI/Oポートを搭載しています。
Software compatibility
BreakingPoint, IxLoad
Includes Transceivers
No
Additional features
Fusion; triple-speed
Interface
QSFP28
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
TAA compliant
No
Ports
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
最大16台のキーサイトAPS-ONE-100アプライアンスの一元化されたシングルペイン管理により、テストとソフトウェアアップグレードが簡素化され、システム全体に1つのIPアドレスが提供されます。
柔軟な従量課金制モデルでテスト予算を最大化:APS-ONE-100アプライアンスをスタンドアロンモードで実行するか、APS-M8400 400GE QSFP-DDでスタックシステムを構築し、最大16のコンピュートノードを集約できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。