相互接続およびネットワークパフォーマンス・テスター向けRoCEv2ロスレス・イーサネット有効化

この品番には、InterconnectおよびNetwork Performance Tester向けのRoCEv2ロスレスイーサネット機能が含まれています。また、永久ノードロック型ライセンスも含まれています。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • AIワークロードをエミュレートする現実的なRoCEv2トラフィックでAIネットワークファブリックにストレステストを実施します。
  • 包括的な統計情報を使用して、トラブルシューティングを行い、市場投入までの時間を短縮します。
  • ハードウェアベースのECN/CNP混雑通知と、Q-PairごとのDCQCNレート制御を有効にします。
  • 将来に対応する、高密度かつ費用対効果の高い400GE、800GE、および1600GEテストプラットフォーム。