お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87206A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP6T
自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な信頼性を提供
ハイライト
- SP6T構成
- 500万サイクル以上の比類のない再現性
- 優れたアイソレーション、4GHzで100dB
- 磁石によるラッチング
- 終端ポート
- 自己遮断ドライブ回路
- Keysight 87130A/70611Aスイッチ・ドライバと互換
Keysight 87206A終端マルチポート・スイッチは、自動テストおよび測定、信号のモニタやルーティングに使用します。Keysight 87206Aは、高い再現性が求められるテスト機器やスイッチング素子に最適です。Keysight 87206Aは、1000万サイクル以上の操作が可能で、25℃で500万サイクルまで、0.03dBの低挿入損失が保証されています。これによって、測定経路におけるランダム誤差の原因が減り、測定の不確かさが改善されます。スイッチの寿命は、生産テスト・システム、衛星およびアンテナ監視システム、テスト機器では考慮すべき重要な事項です。寿命の長いこの87206Aスイッチを使えば、システムの稼働時間が増え、校正サイクルやスイッチの保守の回数が減るため維持費を低減することができます。
87206Aに関心がありますか。
87206A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP6Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。