お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87204B マルチポート同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP4T
自動テスト/測定、信号のモニタリング/ルーティングアプリケーションに必要な信頼性を提供
主な特長
- SP4T構成
- 1,000万サイクルの動作寿命
- 500万サイクルまで0.03 dBの再現性を保証
- 優れたアイソレーション、最小12 GHzで100 dB
- 磁気ラッチング
- 終端ポート
- セルフ遮断ドライブ回路
- キーサイトの 87130A / 70611Aおよび11713B / Cアッテネータ/スイッチドライバと完全互換性
キーサイトの87204B 終端型マルチポートスイッチは、自動化されたテストおよび測定、信号モニタリング、ルーティングアプリケーションに必要な寿命と信頼性を提供します。 革新的な設計と入念なプロセス制御によって生み出されたキーサイトの87204Bは、テスト機器やスイッチングインタフェースにおける再現性の高いスイッチング要素の要件を満たしています。 キーサイト87204Bは、1,000万サイクル以上の動作を想定しています。 卓越した0.03 dBの挿入損失の再現性は、25 °Cで500万サイクルを保証しています。 これにより、測定経路におけるランダムなエラーの原因が減り、測定の不確かさが改善されます。 スイッチの寿命は、生産テストシステム、衛星やアンテナのモニタリングシステム、測定器において重要な検討事項です。 このスイッチの寿命は、校正サイクルとスイッチのメンテナンスを減らすことで、システムの稼働率を高め、所有コストを低減します。
注:オプション161は、特に指定のない限り、デフォルトのオプションです。
87204Bに関心を持っていただけましたか。
87204B マルチポート同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP4Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。