お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87204A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP4T
自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な信頼性を提供
ハイライト
- SP4T構成
- 500万サイクル以上にわたって優れた再現性を維持
- 優れたアイソレーション、4GHzで100dB
- 磁気ラッチング
- 終端付きポート
- 自己遮断機能を持つドライブ回路
- Keysight 87130A/70611Aスイッチ・ドライバと完全互換
Keysight 87204A終端付きマルチポート・スイッチは、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。革新的なデザインと厳密なプロセス制御により、試験用測定器やスイッチング・インタフェースなどに最適な、きわめて再現性の高いスイッチング・エレメントを実現しています。Keysight 87204Aは1000万サイクル以上の動作が可能で、0.03dBの優れた挿入損失の再現性が500万サイクル(25の場合)にわたって保証されています。これにより、測定経路のランダム誤差が小さくなり、測定確度が向上します。量産試験システム、衛星/アンテナ・モニタリング・システム、試験用測定器などにとって、スイッチ寿命は重要な問題です。この長寿命のスイッチを使えば、システムのアップタイムが増加し、校正や保守の回数を削減できるため、維持コストの節約が可能です。
87204Aに関心がありますか。
87204A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP4Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。