主な特長

特長

  • SP4T構成、終端
  • 電子ポジションインジケーター
  • 電流遮断機能
  • マグネットラッチ

優れたRF性能

  • 比類のない絶縁性、40 GHzで最小65 dB
  • 挿入損失再現性0.03 dBを500万サイクルで保証
  • 標準的な動作寿命、1,000万サイクル

Keysight 87104Dマルチポートスイッチは、RFおよびマイクロ波信号のルーティングおよびテストアプリケーションにおける信号の精度を向上させます。 この高性能な電気機械式スイッチは、比類のない絶縁性と0.03 dBの挿入損失再現性を提供し、スイッチの500万回のライフサイクルを保証します。 87104Dの低挿入損失再現性は、測定経路におけるランダムなエラーの発生源を減らし、測定確度を向上させます。 このスイッチの再現性と信頼性は測定確度を保証し、校正サイクルの短縮とテストシステムのアップタイムの増加により所有コストを削減することができます。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳密な設計と厳しい製造仕様によって可能になっています。

システムの統合に携わる製造テストエンジニアに最適な、Keysight 87104D終端マルチポートスイッチは、信号のモニタリングおよびルーティングアプリケーションに信頼性の高いソリューションを提供します。

注:特に記載のない限り、オプション024および161はデフォルトのオプションです。

87104D Multiport Electromechanical Coaxial Switch

87104Dに興味がありますか?

87104D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP4Tの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。