ハイライト

  • SP4T 構成
  • 磁気ラッチング
  • 500万サイクル以上にわたって優れた再現性を維持
  • 優れたアイソレーション、26.5GHzで代表値>90dB
  • LEDインジケータおよび遮断機能
  • 終端付きポート
  • TTL/5V CMOS互換(オプション)
  • ドライブ電流遮断機能とスイッチ位置表示機能

Keysight 87104Cマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。このスイッチの高い再現性と信頼性は正確なATS測定に不可欠で、校正回数の削減とテスト・システムのアップタイムの増加により維持コストの節約に貢献します。Keysight 87104C終端付きマルチポート・スイッチは、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。Keysightの厳しい製造・設計基準により、高いスイッチング再現性が実現されています。優れた挿入損失の再現性により、測定経路のランダム誤差が小さくなり、測定確度が向上します。

 87104C Multiport Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SP4T

Interested in a 87104C?

Featured Resources for 87104C Multiport Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SP4T

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?