お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85520A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mm(オス)50 Ω
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトにまとめたモジュールでノンインサータブルデバイスデバイスの校正が容易
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトにまとめたモジュールでノンインサータブルデバイスデバイスの校正が容易
HIGHLIGHTS
- 3.5 mm(オス)、50 Ω、オープン、ショート、ロード、スルー
- DC~26.5 GHz
- オープン位相誤差:≦1.5°(0~5 GHz)、≦3.0°(5~15 GHz)、≦4.5°(15~26.5 GHz)
- ショート位相誤差:≦1.0°(0~5 GHz)、≦2.5°(5~15 GHz)、≦4.0°(15~26.5 GHz)
- ロード・リターン・ロス:≧42 dB(0~5 GHz)、≧36 dB(5~15 GHz)、≧32 dB(15~26.5 GHz)
- 寸法:高さ x 幅 x 奥行き 約70 x 39 x 14 mm
85520A 4-in-1メカニカル校正キット・モジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。また、小さく、扱いやすく、軽量です。スルーを使用すれば、オス-オス・コネクタ付きのケーブルやフィルタなどのノンインサータブル・デバイスを容易に校正できます。「スルー」の校正時には、85520Aスルーを使用できます。
校正キットの詳細については、こちらをご覧ください。メカニカル/電子校正キット
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。