お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85131G Semi-Rigid Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm
-
画像はありません
Achieve phase stability with this 53-cm cable featuring a 3.5-mm female to 3.5-mm male connector
Achieve phase stability with this 53-cm cable featuring a 3.5-mm female to 3.5-mm male connector
HIGHLIGHTS
Keysight 85131Gは、長さ53 cm1のセミリジッド・ケーブルで、3.5 mm(メス)2-3.5 mm(オス)コネクタを備えています。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは16 dB以上です。挿入損失は、テスト・ポート・コネクタでは0.3*sqrt (f)+0.2 dB(ここで、fはGHz単位の周波数)、デバイス・コネクタでは最大周波数で1.8 dBです。セミリジッド/フレキシブル・ケーブルの位相安定度は、4インチの半径を使用して90°の屈曲で評価されています。Keysight 85131Gの安定度1は0.06 dBで、位相は0.16°*f+0.5°(ここでfはGHz単位の周波数)です。
1 ケーブルの長さと安定度は補足特性です。
2 特殊で堅牢なメス・コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートへの接続専用であり、標準のオス・コネクタには接続できません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。