お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85131D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) To 3.5 mm
Achieve phase stability with these 53-cm cables when a DUT is connected between cable ends
Achieve phase stability with these 53-cm cables when a DUT is connected between cable ends.
ハイライト
Keysight 85131Dは、長さ53 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)のコネクタが付いています。この3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは16 dB以上です。挿入損失は、0.3 x sqrt(f)+ 0.3(fはGHz単位の周波数)です。85131Dの振幅安定度は0.06 dB以下、位相安定度は0.16 x f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッド・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。