お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85058B標準メカニカル校正キット、DC~67 GHz、1.85 mm
コネクタゲージを含む1.85 mmインタフェースでのネットワーク・アナライザのシステマティック誤差の特性評価
ハイライト
- DC~67 GHzの周波数レンジ
- フル2ポート校正用の校正標準
- 標準を正しく接続するためのトルクレンチ
- テストポートのオス・メス変換用アダプタ
- 校正証明書
Keysight 85058Bは、1.85 mmシステムのKeysightネットワーク・アナライザの誤差を補正するための標準のメカニカル校正キットです。 キットには、テストポートのオス・メスを変更するためのアダプタ、コネクタの検査および保守のためのコネクタゲージ、正しく接続するためのトルクレンチが含まれています。
85058Bに興味がありますか?
85058B 標準メカニカル校正キット、DC~67 GHz、1.85 mmの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。