お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85052Dエコノミーメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mm
3.5 mmインタフェースでのネットワーク・アナライザのシステマティック誤差の特性評価
スタート価格:
主な特長
- DC~26.5 GHzの周波数レンジ
- フル2ポート校正を実行するための校正用標準
- 標準器を正しく接続するためのトルクレンチ
- テストポートのオスメス変換用アダプタ
- 校正証明書
Keysight 85052Dエコノミーメカニカル校正キットには、3.5 mmインタフェースでのKeysightネットワーク・アナライザの系統誤差を評価するための精密標準器が含まれています。 また、このキットにはテストポートのオスメス変換用アダプタや正しく接続するためのトルクレンチも含まれます。コネクタゲージは別途注文可能です。

85052Dに関心をお持ちいただけましたか。
85052Dエコノミーメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mmの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。