お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85052C プレシジョンメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mm
TRL校正用50 Ωエアラインを含む3.5 mmインタフェースでのネットワーク・アナライザのシステマティック誤差の特性評価
ハイライト
- DC~26.5の周波数レンジ
- フル2ポート校正用の校正標準
- TRL(Thru-Reflect-Line)校正用の高精度50 Ωエアライン
- 標準を正しく接続するためのトルクレンチ
- テストポートのオス・メス変換用アダプタ
- 校正証明書
Keysight 85052C 精密メカニカル校正キットには、3.5 mmインタフェースのKeysight ネットワーク・アナライザの系統誤差の評価に必要な精密標準デバイスが含まれています。テストポートのオス・メス変換用アダプタと、正しく接続するためのトルクレンチも付属しています。
85052Cに関心を持っていただけましたか。
85052C プレシジョンメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、 3.5 mmの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。